Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
6A20POI050B10-11x20

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полипропилена, с крышкой из цинкового сплава.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
59 мм
 
Щелкните здесь!
6A20YOI050B10-11x20

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полипропилена, с крышкой из цинкового сплава.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, электроводящий, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
59 мм
 
Щелкните здесь!
A520POI050B10 DOM38

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полипропилена.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
61 мм
 
Щелкните здесь!
A520POI050B10 DOM45

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полипропилена.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
61 мм
 
Щелкните здесь!
A520YOI050B10 DOM38

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полипропилена.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, электроводящий, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
61 мм
 
Щелкните здесь!
A520YOI050B10 DOM45

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полипропилена.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, электроводящий, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
61 мм
 
Щелкните здесь!
AA20POI050B10-11x20

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полипропилена.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
58 мм
 
Щелкните здесь!
AA20YOI050B10-11x20

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полипропилена.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, электроводящий, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
58 мм