Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5923UJI075B10 DOM20

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

53 мм
Общая высота
81 мм
 
Щелкните здесь!
5923XGI075B10 DOM20

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, корпус из полиамида.

Основание колеса из полиамида, Контактный слой: ТЕНТЕпрен (черная термопластичная резина), втулка скольжения, электпроводящий, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

53 мм
Общая высота
81 мм