Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
2477DIK150P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
32 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
36 мм
Общая высота
185 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
2477PJO150P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
36 мм
Общая высота
185 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
2477PJP150P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
32 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
36 мм
Общая высота
185 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
2477UAP150P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , с защитными кожухами, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
32 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
36 мм
Общая высота
185 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
2477XSX150P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
32 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
36 мм
Общая высота
185 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг