Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5070PJC100P30-10 INOX
GALEA

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, отверстие под болт

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
10 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5070PJC100P30-12 INOX
GALEA

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, отверстие под болт

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
12 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5070PJH100P30-10
GALEA

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
10 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5070PJH100P30-12
GALEA

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
12 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5070PJM100P30-10 INOX
GALEA

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь, отверстие под болт

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
10 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5070PJM100P30-12 INOX
GALEA

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь, отверстие под болт

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
12 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5070PJP100P30-10
GALEA

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, отверстие под болт

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
10 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5070PJP100P30-12
GALEA

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, отверстие под болт

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
12 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5320PJP100S70

Поворотный ролик, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, нарезной стержень с шестигранной шейкой

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Стержень с резьбой
M 10 x 17
Смещение
37 мм
Общая высота
137 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5320UAP100S70

Поворотный ролик, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , нарезной стержень с шестигранной шейкой

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Стержень с резьбой
M 10 x 17
Смещение
37 мм
Общая высота
137 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5320XSX100S70

Поворотный ролик, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, нарезной стержень с шестигранной шейкой

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Стержень с резьбой
M 10 x 17
Смещение
37 мм
Общая высота
137 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5940UAP100P30-11
LINEA

Поворотный ролик, корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на точном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , отверстие под болт

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
82 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
32 мм
Общая высота
119 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5940UAP100P30-13
LINEA

Поворотный ролик, корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на точном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , отверстие под болт

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
82 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
32 мм
Общая высота
119 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг