Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
2470DIK100R05-28

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DIK100R07-Ø19-21,5

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
19 - 21,5 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DIK100R07-Ø21,5-24

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
21,5 - 24 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DIK100R07-Ø24-27

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
24 - 27 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DIK100R07-Ø27-30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
27 - 30 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DIK100R07-Ø31-35

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
31 - 35 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DIK100R47-Ø21,5-24

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, раздвижной элемент (квадратный)

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
21,5 - 24 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DIK100R47-Ø24-27

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, раздвижной элемент (квадратный)

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
24 - 27 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DIK100R47-Ø27-30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, раздвижной элемент (квадратный)

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
27 - 30 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DIK100R47-Ø32-35

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, раздвижной элемент (квадратный)

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
32 - 35 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DIK100R47-Ø36-40

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, раздвижной элемент (квадратный)

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
36 - 40 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DYK100R05-28

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DYK100R07-Ø19-21,5

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
19 - 21,5 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DYK100R07-Ø21,5-24

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
21,5 - 24 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DYK100R07-Ø24-27

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
24 - 27 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DYK100R07-Ø27-30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
27 - 30 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DYK100R07-Ø31-35

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
31 - 35 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DYK100R47-Ø21,5-24

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, раздвижной элемент (квадратный)

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
21,5 - 24 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DYK100R47-Ø24-27

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, раздвижной элемент (квадратный)

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
24 - 27 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DYK100R47-Ø27-30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, раздвижной элемент (квадратный)

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
27 - 30 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DYK100R47-Ø32-35

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, раздвижной элемент (квадратный)

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
32 - 35 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470DYK100R47-Ø36-40

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, раздвижной элемент (квадратный)

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
36 - 40 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470PJO100R05-28

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470PJO100R05-32

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
32 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470PJO100R07-Ø19-21,5

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
19 - 21,5 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470PJO100R07-Ø21,5-24

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
21,5 - 24 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470PJO100R07-Ø24-27

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
24 - 27 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470PJO100R07-Ø27-30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
27 - 30 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470PJO100R07-Ø31-35

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, Раздвижные элементы, круглые

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
31 - 35 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2470PJO100R47-Ø21,5-24

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, раздвижной элемент (квадратный)

Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Раздвижной стержень
21,5 - 24 мм