Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
3641IEP125P633642IEP125P633648IEP125P63
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3640IEP125P63
EAN 4031582337143

Поворотный ролик, корпус из штампованной под высоким давлением стали, цинковое покрытие синего цвета, поворотная головка, герметизированный прецизионный шарикоподшипник, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Алюминия, Протектор: черный эластик, вулканизированный, точный шарикоподшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
125 мм
Ширина опорной поверхности
50 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 67
Размер крепежной панели
137 x 105 мм
Центры отверстий панели
105 x 80/75 мм
Отверстие панели
11 мм
Смещение
55 мм
Радиус поворотной части
117.5 мм
Натяг поворотной части
235 мм
Общая высота
178 мм
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN 12532 
Допустимая динамическая нагрузка
300 кг
Допустимая статическая нагрузка
600 кг