Варианты
 
Двухмерный рисунок
|
|
4680TOP125P63
EAN 4031582307856
Поворотный ролик, Корпус изготовлен из особо прочной прессованной стали, усиленный, желтое цинковое покрытие, поворотная головка на защищенном двойном шарикоподшипнике, усиленная и термообработанные крышки шариков, шкворень расклепан, ось колеса с гайкой.
Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, точный шарикоподшипник, крепежная панель
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
125 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
50 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 75 |
|
Размер крепежной панели
|
140 x 110 мм |
|
Центры отверстий панели
|
105 x 80/74 мм |
|
Отверстие панели
|
11 мм |
|
Смещение
|
55 мм |
|
Радиус поворотной части
|
117.5 мм |
|
Натяг поворотной части
|
235 мм |
|
Общая высота
|
164 мм |
|
Температура
|
- 40 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12532 |
|
Вес
|
2.844 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
700 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
1400 кг |
|
|
|
|