Аксессуары - 9680TOO160P63

Щелкните здесь!
TOO160x50-Ø20     

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения

Диаметр колеса
160 mm
Ширина шины
50 mm
Отверстие под ось
20 mm
Длина втулки
60 mm
Максимально допустимая нагрузка
850 Kg