Аксессуары - 3470DXR160P63

Щелкните здесь!
DVR160x40-Ø20     

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, роликовый подшипник

Диаметр колеса
160 mm
Ширина шины
40 mm
Отверстие под ось
20 mm
Длина втулки
58 mm
Максимально допустимая нагрузка
135 Kg
 
Щелкните здесь!
Directional lock 3471