Варианты
 
Двухмерный рисунок
|
|
3471ITP100P63
EAN 4031582304787
Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник.
Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литье, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, крепежная панель
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
100 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
40 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 92 |
|
Размер крепежной панели
|
137 x 105 мм |
|
Центры отверстий панели
|
105 x 80/75 мм |
|
Отверстие панели
|
11 мм |
|
Смещение
|
46 мм |
|
Натяг поворотной части
|
190 мм |
|
Общая высота
|
125 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12532 |
|
Вес
|
1.977 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
300 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
600 кг |
|
|
|
|