Варианты
Двухмерный рисунок
|
|
3470DXR160P63
EAN 4031582340440
Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник, пластина с желтым хроматированием.
Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, роликовый подшипник, крепежная панель
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
160 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
40 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 85 |
|
Размер крепежной панели
|
137 x 105 мм |
|
Центры отверстий панели
|
105 x 80/75 мм |
|
Отверстие панели
|
11 мм |
|
Смещение
|
55 мм |
|
Радиус поворотной части
|
135 мм |
|
Натяг поворотной части
|
270 мм |
|
Общая высота
|
200 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12532 |
|
Вес
|
2.35 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
135 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
270 кг |
|
|
|
|