Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
2875ZAP125P30 LEFT
EAN 4031582302462

Прогулочные ролики с автоматическим боковым тормозом для прогулочных траспортных средств, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Разработано для следующего размера палеты: ширина дорожки: прим.: 2,75 мм, ширина канавки: прим.. 5,7 мм, глубина канавки: > 10 мм. Используйте на ровных полах. Грузоподъемность при использованиии в прогулочных целях, макс. 30 кг на ролик..

Совет:
Максимально допустимая нагрузка 100 кг на один ролик на ровном и жёстко закреплённом полу, 40 кг на ролик на тротуаре. Использование на неровном полу, на улице (на балках, выбоинах, трещинах, крышках люков) может отразиться на ожидаемом сроке службы роликов. Максимально допустимая нагрузка 80 кг на один ролик на ровном и жёстко закреплённом полу, 40 кг на ролик на тротуаре. Обратите внимание на следующее: на тротуаре могут эксплуатироваться только ролики с минимальным диаметром колеса 120 мм, согласно стандарту EN1929.

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
125 мм
Ширина опорной поверхности
32 мм
Центральное отверстие
13 мм
Смещение
40 мм
Натяг поворотной части
211 мм
Общая высота
153 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12530 
Вес
0.886 кг