Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
2470PJP100P30
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
2477PJP100P30
EAN 4031582050448

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
100 мм
Ширина опорной поверхности
32 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Центральное отверстие
11 мм
Смещение
43.5 мм
Натяг поворотной части
262 мм
Общая высота
135 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12530 
Вес
0.762 кг
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг