Варианты

Двухмерный рисунок
|
|
LINEA 5940UAP100P50
Поворотный ролик, корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на точном шарикоподшипнике.
Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , крепежная панель
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
|
|
|
(скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
100 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
82 мм |
|
Размер крепежной панели
|
77 x 67 мм |
|
Центры отверстий панели
|
61,5/56x51,5/46,5 мм |
|
Отверстие панели
|
8.5 мм |
|
Смещение
|
32 мм |
|
Радиус поворотной части
|
88 мм |
|
Натяг поворотной части
|
176 мм |
|
Общая высота
|
119 мм |
|
Температура
|
- 40 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12530 |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
100 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
200 кг |
|
|
|
|