Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
5327XSX100S70
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж

5320XSX100S70
EAN 4031582309812

Поворотный ролик, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, нарезной стержень с шестигранной шейкой

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
100 мм
Ширина опорной поверхности
32 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 40
Стержень с резьбой
M 10 x 17 мм
Смещение
37 мм
Радиус поворотной части
87 мм
Натяг поворотной части
174 мм
Общая высота
137 мм
Температура
- 30 / + 80 °C
Стандарт
EN 12530 
Вес
0.441 кг
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг