Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж

2940UAP100R05-28
EAN 4031582338584

Поворотный ролик, Стальная рама, цинковое покрытие жёлтого цвета, прецизионный шариковый подшипник в обоих колёсах, закрытые поворотные головки приварены к стальной раме, корпус с крышкой из синтетического материала.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , соединение на прочной заглушке

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
100 мм
Ширина опорной поверхности
60 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 40
Болт-Ø
28 мм
Длина болта
45 мм
Смещение
31 мм
Радиус поворотной части
81 мм
Натяг поворотной части
162 мм
Общая высота
129 мм
Температура
- 30 / + 80 °C
Стандарт
EN 12531 
Допустимая динамическая нагрузка
125 кг
Допустимая статическая нагрузка
250 кг