Двухмерный рисунок
|
|
FTP300x100-Ø40 NL120
EAN 4031582319439
Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
11.81 дюйм |
|
Ширина опорной поверхности
|
3.94 дюйм |
|
Отверстие оси Ø
|
1.57 дюйм |
|
Длина втулки
|
4.72 дюйм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 92 |
|
Температура
|
- 4 / + 140 °F |
|
Стандарт
|
EN 12533 |
|
Вес
|
48.303 фунт |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
5730 фунт |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
11465 фунт |
|
|
|
|