Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
5520POI042L51-8
EAN 4031582338645

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Сопротивление качению 1 = hoher Rollwiderstand / 5 = niedriger Rollwiderstand
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
1.65 дюйм
Ширина опорной поверхности
0.24 дюйм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 65
Ширина ролика
1.46 дюйм
Центральное отверстие
0.31 дюйм
Радиус поворотной части
1.54 дюйм
Натяг поворотной части
3.07 дюйм
Общая высота
1.93 дюйм
Температура
- 4 / + 140 °F
Стандарт
EN 12528 
Допустимая динамическая нагрузка
65 фунт
Допустимая статическая нагрузка
130 фунт