Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
2370PJJ100P30
EAN 4031582300321

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы из синтетического материала, роликовый подшипник, отверстие под болт

Сопротивление качению 1 = hoher Rollwiderstand / 5 = niedriger Rollwiderstand
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
3.94 дюйм
Ширина опорной поверхности
1.26 дюйм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Центральное отверстие
0.43 дюйм
Смещение
1.38 дюйм
Радиус поворотной части
3.35 дюйм
Натяг поворотной части
6.69 дюйм
Общая высота
5.08 дюйм
Температура
- 4 / + 140 °F
Стандарт
EN 12530 
Вес
1.202 фунт
Допустимая динамическая нагрузка
175 фунт
Допустимая статическая нагрузка
355 фунт