Двухмерный рисунок
|
|
ETP082x28-Ø12 NL26
EAN 4031582318654
Центр колеса из штампованной стали, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник
Грузоподъемность дана для гладкой, ровной поверхности.
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
3.23 дюйм |
|
Ширина опорной поверхности
|
1.10 дюйм |
|
Отверстие оси Ø
|
0.47 дюйм |
|
Длина втулки
|
1.02 дюйм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 92 |
|
Температура
|
- 4 / + 140 °F |
|
Вес
|
2.407 фунт |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
770 фунт |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
1545 фунт |
|
Гнездо под шарикоподшипник
|
1.26 x 0.4 дюйм |
|
Bearing
|
|
|
|
|
|