Двухмерный рисунок
|
|
DIR100x30-Ø12
EAN 4031582317756
Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, роликовый подшипник
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
100 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
30 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
12 мм |
|
Длина втулки
|
44.4 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 80 |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12532 |
|
Вес
|
0.336 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
70 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
140 кг |
|
|
|
|