Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
9950STP500P68
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
9958STP500P68
EAN 4031582317039

Фиксированный ролик, Вилка и пластина сварные из стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из штампованной стали, лакировано, для тяжелых условий эксплуатации, Протектор: Полиуретан, литье, точный шариковый подшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
500 мм
Ширина опорной поверхности
80 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Размер крепежной панели
270 x 250 мм
Центры отверстий панели
230 x 210 мм
Отверстие панели
17 мм
Общая высота
610 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12533 
Вес
97.5 кг
Допустимая динамическая нагрузка
6000 кг
Допустимая статическая нагрузка
12000 кг