Варианты

Двухмерный рисунок
|
|
9680FTP100P63
EAN 4031582314977
Поворотный ролик, Корпус и пластина сварные из стали, цинк-хрововое покрытие, герметичный шарнир с двойным шарикоподшипником, конусный роликовый подшипник, резьбовой шкворень с запорной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса с гайкой
.
Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник, крепежная панель
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
100 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
50 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 92 |
|
Размер крепежной панели
|
135 x 110 мм |
|
Центры отверстий панели
|
105 x 80/75 мм |
|
Отверстие панели
|
11 мм |
|
Смещение
|
41 мм |
|
Радиус поворотной части
|
91 мм |
|
Натяг поворотной части
|
182 мм |
|
Общая высота
|
145 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12533 |
|
Вес
|
4.87 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
450 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
900 кг |
|
|
|
|