Варианты
 
Двухмерный рисунок
|
|
3641TOO125P63
EAN 4031582337877
Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной под высоким давлением стали, цинковое покрытие синего цвета, поворотная головка, герметизированный прецизионный шарикоподшипник, ось колеса с гайкой.
Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения, крепежная панель
Совет: Этот ролик может быть оснащен фиксатором направления. Однако, фиксатор не поставляется как стандартное оборудование и должен заказываться как опция..
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
125 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
50 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 75 |
|
Размер крепежной панели
|
137 x 105 мм |
|
Центры отверстий панели
|
105 x 80/75 мм |
|
Отверстие панели
|
11 мм |
|
Смещение
|
55 мм |
|
Натяг поворотной части
|
235 мм |
|
Общая высота
|
178 мм |
|
Температура
|
- 40 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12532 |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
600 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
1200 кг |
|
|
|
|