Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
5520POI042L51-8
EAN 4031582338645

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
42 мм
Ширина опорной поверхности
6 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 65
Ширина ролика
37 мм
Центральное отверстие
8 мм
Радиус поворотной части
39 мм
Натяг поворотной части
78 мм
Общая высота
49 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12528 
Допустимая динамическая нагрузка
30 кг
Допустимая статическая нагрузка
60 кг