Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж

5523PJI050B10-11x20 SMILES:CAT
EAN 4031582338317

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
50 мм
Ширина опорной поверхности
8,5 мм
Ширина ролика
54.3 мм
Металлический стержень с пружинным кольцевым замком
11x20 мм
Диаметр купола
23 мм
Смещение
20 мм
Общая высота
75.5 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12529