Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
P10-40x15 / 8
EAN 4031582338089

стержень с пластиной U-образной формы

Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Размер крепежной панели
40 x 15 мм
Центры отверстий панели
32 мм
Отверстие панели
4 мм
Общая высота
8 мм
Вес
0.024 кг
Допустимая динамическая нагрузка
40 кг
Допустимая статическая нагрузка
80 кг