Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3430POO065P60-95x70
EAN 4031582303339

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная головка на обойме подшипника, с одним шариком, ось приклепана.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
65 мм
Ширина опорной поверхности
30 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 65
Размер крепежной панели
95 x 70 мм
Центры отверстий панели
77/66,5 x 52/45 мм
Отверстие панели
8 мм
Смещение
22 мм
Радиус поворотной части
54.5 мм
Натяг поворотной части
109 мм
Общая высота
83 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
0.402 кг
Допустимая динамическая нагрузка
120 кг
Допустимая статическая нагрузка
240 кг