Двухмерный рисунок
|
|
R20-20x36
EAN 4031582324570
пластиковое гнездо, круглое
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Болт-Ø
|
20 мм |
|
Общая высота
|
36 мм |
|
Вес
|
0.008 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
40 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
80 кг |
|
Кольцо-Ø
|
21 мм |
|
|
|
|