Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
3472DVP200P63
EAN 4031582324402

Поворотный ролик с общим фиксатором, передняя часть ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник.

Wheel centre made of pressed steel, Tread: solid rubber, black, precision ball bearing, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
200 мм
Ширина опорной поверхности
50 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 85
Размер крепежной панели
137 x 105 мм
Центры отверстий панели
105 x 80/75 мм
Отверстие панели
11 мм
Смещение
55 мм
Натяг поворотной части
310 мм
Общая высота
240 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
3.515 кг
Допустимая динамическая нагрузка
205 кг
Допустимая статическая нагрузка
410 кг