Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
2044UAP150R36-32S30
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж

INTEGRAL
2046UAP150R36-32S30
EAN 4031582300253

Поворотный ролик с центральным фиксатором, Рама сделана из прессованной стали, желтое цинковое покрытие, точный шарикоподшипник в поворотной головке и колесе, крышка корпуса изготовлена из синтетического пластика.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , стержень с кулачковым отверстием для профильных полос, укороченный вариант

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
150 мм
Ширина опорной поверхности
32 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 40
Болт-Ø
32 мм
Длина болта
50 мм
Смещение
40 мм
Натяг поворотной части
230 мм
Общая высота
183 мм
Температура
- 30 / + 80 °C
Стандарт
EN 12531 
Вес
1.101 кг
Допустимая динамическая нагрузка
150 кг
Допустимая статическая нагрузка
300 кг