Варианты
Двухмерный рисунок
|
|
INTEGRAL 2046UAP150R26-28S45
EAN 4031582300246
Поворотный ролик с центральным фиксатором, Рама сделана из прессованной стали, желтое цинковое покрытие, точный шарикоподшипник в поворотной головке и колесе, крышка корпуса изготовлена из синтетического пластика.
Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , стержень с кулачковым отверстием для профильных полос
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
150 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
32 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 40 |
|
Болт-Ø
|
28 мм |
|
Длина болта
|
96 мм |
|
Смещение
|
40 мм |
|
Натяг поворотной части
|
230 мм |
|
Общая высота
|
183 мм |
|
Температура
|
- 30 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12531 |
|
Вес
|
1.091 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
150 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
300 кг |
|
|
|
|