Двухмерный рисунок
|
|
MOP200x80-Ø40
EAN 4031582320060
Центр колеса изготовлен из Полиамида, модель для особо высоких нагрузок, точный шариковый подшипник
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
200 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
80 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
40 мм |
|
Длина втулки
|
90 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 75 |
|
Температура
|
- 40 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12533 |
|
Вес
|
3.785 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
4500 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
9000 кг |
|
Bearing
|
6308 |
|
|
|
|