Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
2478DIK050P41
EAN 4031582030037

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
50 мм
Ширина опорной поверхности
19 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 80
Размер крепежной панели
55 x 55 мм
Центры отверстий панели
44/38,5 x 44/38,5 мм
Отверстие панели
6,3 мм
Общая высота
69 мм
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN 12530 
Вес
0.162 кг
Допустимая динамическая нагрузка
40 кг
Допустимая статическая нагрузка
80 кг