Варианты
Двухмерный рисунок
|
|
2474DIK125R26-28S45
EAN 4031582301540
Поворотный ролик с центральным, общим фиксатором или фиксатором направления , корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.
Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, стержень с кулачковым отверстием для профильных полос
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
125 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
32 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 80 |
|
Болт-Ø
|
28 мм |
|
Длина болта
|
96 мм |
|
Смещение
|
41 мм |
|
Натяг поворотной части
|
211 мм |
|
Общая высота
|
163 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 85 °C |
|
Стандарт
|
EN 12531 |
|
Вес
|
1.275 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
100 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
200 кг |
|
|
|
|