Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
DPR400x100-Ø20 NL75 2PR
EAN 4031582317862

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: пневматика, роликовый подшипник, ребристый профиль

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС
(скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
400 мм
Ширина опорной поверхности
100 мм
Отверстие оси Ø
20 мм
Длина втулки
75 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 55
Вес
2.33 кг
Допустимая динамическая нагрузка
250 кг
Допустимая статическая нагрузка
500 кг