Двухмерный рисунок
|
|
DPR200x50-Ø20 2PR
EAN 4031582317855
Центр колеса из штампованной стали, Протектор: пневматика, роликовый подшипник, ребристый профиль
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
200 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
50 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
20 мм |
|
Длина втулки
|
58 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 55 |
|
Вес
|
0.8 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
75 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
150 кг |
|
|
|
|