Двухмерный рисунок
|
|
3471UFR125P70Q-L1-11
EAN 4031582304879
Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.
Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, роликовый подшипник
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
125 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
40 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 64 |
|
Размер крепежной панели
|
105 x 85 мм |
|
Центры отверстий панели
|
80/77 x 60 мм |
|
Отверстие панели
|
9 мм |
|
Смещение
|
40 мм |
|
Общая высота
|
155 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 80 °C |
|
Стандарт
|
EN 12532 |
|
Вес
|
1.248 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
250 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
500 кг |
|
|
|
|