Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
2474PJO125R36-32S30
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
2476PJO125R36-32S30
EAN 4031582301762

Поворотный ролик с центральным фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, стержень с кулачковым отверстием для профильных полос, укороченный вариант

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
125 мм
Ширина опорной поверхности
32 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Болт-Ø
32 мм
Длина болта
50 мм
Смещение
41 мм
Натяг поворотной части
211 мм
Общая высота
163 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12531 
Вес
0.898 кг
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг