Варианты

Двухмерный рисунок
|
|
2470PJO125R05-28
EAN 4031582300796
Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.
Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, соединение на прочной заглушке
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
125 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
32 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 87 |
|
Болт-Ø
|
28 мм |
|
Длина болта
|
45 мм |
|
Смещение
|
41 мм |
|
Радиус поворотной части
|
103.5 мм |
|
Натяг поворотной части
|
207 мм |
|
Общая высота
|
163 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12530 |
|
Вес
|
0.895 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
100 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
200 кг |
|
|
|
|