Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
B10-11x20 / 8
EAN 4031582317596

стержень к кольцевым пружинным замком

Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Металлический стержень с пружинным кольцевым замком
11 x 20 мм
Общая высота
4.5 мм
Вес
0.029 кг
Допустимая динамическая нагрузка
40 кг
Допустимая статическая нагрузка
80 кг