Варианты

Двухмерный рисунок
|
|
9652FTP300P65
EAN 4031582314830
Поворотный ролик с общим фиксатором, передняя часть ролика, Корпус и пластина сварные из стали, цинк-хромовое покрытие, герметичный подшипник шарнира с подшипником двойного назначения и конусным роликовым подшипником, резьбовой шкворень с запорной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса с гайкой.
Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник, крепежная панель
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
300 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
80 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 92 |
|
Размер крепежной панели
|
200 x 160 мм |
|
Центры отверстий панели
|
160 x 120 мм |
|
Отверстие панели
|
15 мм |
|
Смещение
|
87 мм |
|
Общая высота
|
355 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12533 |
|
Вес
|
21.238 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
2000 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
4000 кг |
|
|
|
|