Двухмерный рисунок
|
|
P10-40x16 / 8
EAN 4031582320107
стержень с пластиной U-образной формы
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Размер крепежной панели
|
40 x 16 мм |
|
Центры отверстий панели
|
32 мм |
|
Отверстие панели
|
4 мм |
|
Общая высота
|
8 мм |
|
Вес
|
0.024 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
40 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
80 кг |
|
|
|
|