Варианты
Двухмерный рисунок
|
|
8478BOO080P62
EAN 4031582313147
Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Колесо изготовлено из термостойкого синтетического материала, подшипник скольжения, крепежная панель
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
80 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
35 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 85 |
|
Размер крепежной панели
|
105 x 85 мм |
|
Центры отверстий панели
|
80 x 60 мм |
|
Отверстие панели
|
9 мм |
|
Общая высота
|
108 мм |
|
Температура
|
- 40 / + 280 °C |
|
Стандарт
|
EN 12532 |
|
Вес
|
0.49 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
100 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
200 кг |
|
|
|
|