Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
8470UAD150P62-D8477UAD150P62-D
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж
8478UAD150P62-D
EAN 4031582313239

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, сиреневый, подшипник скольжения, нержавеющий, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
150 мм
Ширина опорной поверхности
40 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 60
Размер крепежной панели
105 x 85 мм
Центры отверстий панели
80 x 60 мм
Отверстие панели
9 мм
Общая высота
180 мм
Температура
- 40 / + 80 °C
Стандарт
EN 12532 
Вес
0.8 кг
Допустимая динамическая нагрузка
200 кг
Допустимая статическая нагрузка
400 кг