Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
7470PJH150P60-90x707477PJH150P60-90x70
Двухмерный рисунок
7478PJH150P60-90x70
EAN 4031582311969

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
150 мм
Ширина опорной поверхности
30 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 87
Размер крепежной панели
90 x 70 мм
Центры отверстий панели
70 x 50 мм
Отверстие панели
8,5 мм
Общая высота
188 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12530 
Вес
0.7 кг
Допустимая динамическая нагрузка
100 кг
Допустимая статическая нагрузка
200 кг