Варианты

Двухмерный рисунок
|
|
7478PJO060P60-65x50
EAN 4031582311976
Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, крепежная панель
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
60 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
22 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору A 87 |
|
Размер крепежной панели
|
65 x 54 мм |
|
Центры отверстий панели
|
50 x 36 мм |
|
Отверстие панели
|
6,5 мм |
|
Общая высота
|
89 мм |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12530 |
|
Вес
|
0.208 кг |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
40 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
80 кг |
|
|
|
|