Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок

Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж
FTB160x60-Ø25 H7
EAN 4031582319026

Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, призматическая гайка по DIN 6885

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
160 мм
Ширина опорной поверхности
60 мм
Отверстие оси Ø
25 мм
Длина втулки
60 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору D 45
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12533 
Допустимая динамическая нагрузка
860 кг
Допустимая статическая нагрузка
1720 кг