Двухмерный рисунок
|
|
FTB125x60-Ø17 H7
EAN 4031582318920
Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, призматическая гайка по DIN 6885
| Сопротивление качению |
 |
| Помехи при движении |
 |
| Трение |
 |
| Термостойкий |
 |
| Коррозионностойкий |
 |
Заказ он-лайн
|
|
Цена:
|
Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
|
|
Количество:
|
|
|
|
|
Техническая информация
|
|
Диаметр колеса
|
125 мм |
|
Ширина опорной поверхности
|
60 мм |
|
Отверстие оси Ø
|
17 мм |
|
Длина втулки
|
60 мм |
|
Твердость рабочей поверхности
|
Твердость по Шору D 45 |
|
Температура
|
- 20 / + 60 °C |
|
Стандарт
|
EN 12533 |
|
Допустимая динамическая нагрузка
|
650 кг |
|
Допустимая статическая нагрузка
|
1300 кг |
|
|
|
|