Zurck zum Suchergebnis
Увеличить рисунок
Варианты
9681ITP150P639682ITP150P639688ITP150P63
Двухмерный рисунок
Увеличить чертёж Увеличить чертёж Увеличить чертёж
9680ITP150P63
EAN 4031582315196

Поворотный ролик, Корпус и пластина сварные из стали, цинк-хрововое покрытие, герметичный шарнир с двойным шарикоподшипником, конусный роликовый подшипник, резьбовой шкворень с запорной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса с гайкой .

Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литье, точный шарикоподшипник, крепежная панель

Сопротивление качению
Помехи при движении
Трение
Термостойкий
Коррозионностойкий
Заказ он-лайн
Цена:

Цена за одну единицу изделия в евро плюс НДС (скидки)
Количество:
Техническая информация
Диаметр колеса
150 мм
Ширина опорной поверхности
50 мм
Твердость рабочей поверхности
Твердость по Шору A 92
Размер крепежной панели
135 x 110 мм
Центры отверстий панели
105 x 80/75 мм
Отверстие панели
11 мм
Смещение
57 мм
Радиус поворотной части
132 мм
Натяг поворотной части
264 мм
Общая высота
200 мм
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN 12533 
Вес
4.658 кг
Допустимая динамическая нагрузка
650 кг
Допустимая статическая нагрузка
1300 кг